Données techniques
TOOL SMART TEMP XL-P / induction heater
Appareils de chauffage par induction

-
Visuel(s)
-
Documentation
-
Données techniques
Caractéristiques principales Longueur 850 mm Largeur 410 mm Hauteur 1 050 mm Diamètre min. alésage roulement 30 mm Diamètre max. extérieur roulement 1 000 mm Puissance max. consommée 12,8 kVA Tension max. 400 V Intensité max. 32 A Fréquence 60 Hz Réglage température max. 240 °C Maintien température en fin de cycle Oui/Yes Démagnétisation Oui Masse max. pièce 400 kg Largeur max. 320 mm Poids 157 kg