Données techniques
UCP.204-12
Paliers auto-aligneurs
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

-
Visuel(s)
-
Définition technique
A 38 mm A1 22 mm B 31 mm d 19,05 mm G M6x1 H 33,3 mm H1 15 mm H2 65 mm J 95 mm L 127 mm L1 42 mm N 13mm N1 19 mm s1 15,5 mm S 12,7 mm -
Performance produit
C 12,8 kN C0 6,65 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,67 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 3,7 Nm Désignation du corps P204- Désignation du roulement UC204-12G2