Données techniques
UCP.207-20
Paliers auto-aligneurs
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

-
Visuel(s)
-
Définition technique
A 48 mm A1 31 mm B 42,9 mm d 31,75 mm G M6x1 H 47,6 mm H1 19 mm H2 94 mm J 127 mm L 167 mm L1 54 mm N 17mm N1 21 mm s1 21,45 mm S 17,5 mm -
Performance produit
C 25,7 kN C0 15,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 1,73 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 8 Nm Désignation du corps P207- Désignation du roulement UC207-20G2