Données techniques
UCP.210
Paliers auto-aligneurs
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

-
Visuel(s)
-
Définition technique
A 60 mm A1 39 mm B 51,6 mm d 50 mm G M6x1 H 57,2 mm H1 22 mm H2 114 mm J 159 mm L 206 mm L1 65 mm N 20mm N1 25 mm s1 25,8 mm S 19 mm -
Performance produit
C 35,1 kN C0 23,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 3 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 22 Nm Désignation du corps P210- Désignation du roulement UC210G2