• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Données/Valeurs pour le montage de roulements à rotule sur rouleaux avec un écrou hydraulique HMV

Installation d'un roulement à alésage conique

Les petits roulements à alésage conique sont installés grâce à l'insertion prédéterminée d'un roulement avec des contre-écrous et en utilisant un alésage conique ou un manchon adaptateur/de démontage. Les contre-écrous sont serrés à l'aide d'une clé à crochet (Fig. 15.20).

Fig 15.20 FR.png

Les roulements de grande taille nécessitent une force de montage considérable et doivent être installés de manière hydraulique. Dans la Fig. 15.21, le frottement des surfaces de montage et le couple de serrage des écrous nécessaires pour installer des roulements avec des alésages coniques directement sur des arbres coniques sont réduits en injectant de l'huile haute pression entre les surfaces de montage.

Fig 15.21 FR.png

La Fig. 15.22 (a) montre une méthode d'installation où un écrou hydraulique est utilisé pour entraîner le roulement sur un arbre conique. Les Fig. 15.19 (b) et (c) montrent des méthodes d'installation utilisant un écrou hydraulique avec des manchons d'adaptation et des manchons de retrait.

Fig 15.22 FR.png

La Fig. 15.23 montre une méthode d'installation utilisant un manchon de démontage hydraulique.

Fig 15.23 FR.png

Avec les roulements à alésage conique, lorsque la bague intérieure est entraînée axialement sur l'arbre, le manchon adaptateur ou de démontage, l'interférence augmente de sorte que le jeu radial interne du roulement diminue. L'interférence peut être estimée en mesurant la diminution du jeu interne radial. Comme le montre la Fig. 15.24, le jeu radial interne entre les rouleaux et la bague extérieure des roulements à rotule sur rouleaux doit être mesuré avec une jauge d'épaisseur sans charge en maintenant les rouleaux dans la bonne position. Mesurez le jeu radial interne sur les deux rangées et vérifiez que les valeurs sont équivalentes. Au lieu d'utiliser la diminution du jeu radial interne pour estimer l'interférence, il est possible d'estimer le jeu radial interne en mesurant la distance sur laquelle le roulement a été entraîné sur l'arbre.

Fig 15.24 FR.png

Pour les roulements à rotule sur rouleaux, le tableau 15.1 (appliqué aux séries ULTAGE) et le tableau 15.2 (appliqué à d'autres roulements que ceux de la série ULTAGE) indique l'interférence prédéterminée qui sera obtenue suite à la diminution du jeu interne radial ou la distance sur laquelle le roulement a été entraîné sur l'arbre.
Pour des conditions telles que de lourdes charges, des vitesses élevées, ou lorsqu'il y a une grande différence de température entre les bagues intérieure et extérieure, etc. qui nécessitent des ajustements de serrage importants, il convient d'utiliser des roulements avec un jeu radial interne minimum de C3 ou plus. Le tableau 15.1 et le tableau 15.2 indiquent les valeurs maximales de diminution du jeu radial interne et de déplacement axial. Le jeu résiduel dans les roulements montés avec des alésages coniques doit être supérieur au jeu résiduel minimum admissible indiqué dans le tableau 15.1 ou le tableau 15.2.
Pour les roulements à billes à alignement automatique, une interférence prédéterminée peut être obtenue en serrant l'écrou jusqu'à ce que le jeu radial interne passe à environ la moitié de la taille avant le montage. Après l'installation, vérifiez que le roulement tourne légèrement et sans à-coups.
Fig 15.25 FR.png