• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

10R71915HVUJ74 - SNR

10R71915HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur105 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure84,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure95,3 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure100,14 mm
a - Position Point Application Charges29 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,35 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique27,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique28,8 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,66 kN
f0 - Coefficient16.686
Constante d'enfoncement K0.49
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,23 kN
Rigidité axiale177 N/µm
Rigidité radiale381 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile18000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,401 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,599 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)10,228 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,114 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,456 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI79,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI79,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE100,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE100,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image