Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

10R71916CVUJ74 - SNR

10R71916CVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure89,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure100,75 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure105,08 mm
a - Position Point Application Charges21 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,37 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique34,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique36,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,94 kN
f0 - Coefficient16.474
Constante d'enfoncement K0.98
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,18 kN
Rigidité axiale83 N/µm
Rigidité radiale486 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile18500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse12000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,289 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,711 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,88 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,94 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,452 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI84,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI84,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE105,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE105,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image