• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

10R71917CVUJ74 - SNR

10R71917CVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure96,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure108,75 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure114,24 mm
a - Position Point Application Charges23 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,54 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique39,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique42,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,26 kN
f0 - Coefficient16.465
Constante d'enfoncement K0.98
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,2 kN
Rigidité axiale86 N/µm
Rigidité radiale509 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile17000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,285 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,716 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,839 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,92 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,451 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI89,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI89,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE115,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE115,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image