Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

10R71918HVUJ74 - SNR

10R71918HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure101,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure113,75 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure119,24 mm
a - Position Point Application Charges34 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,56 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique37,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique41,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,29 kN
f0 - Coefficient16.708
Constante d'enfoncement K0.45
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,32 kN
Rigidité axiale215 N/µm
Rigidité radiale465 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9800 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,869 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)14,131 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)10,339 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,17 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,457 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI94,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI94,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE120,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE120,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image