• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

10R71920CVUJ84 - SNR

10R71920CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure112,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure127,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure133,36 mm
a - Position Point Application Charges26 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique51 kN
C0 - Capacité Charge Statique56,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,75 kN
f0 - Coefficient16.498
Constante d'enfoncement K0.93
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,79 kN
Rigidité axiale160 N/µm
Rigidité radiale822 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile14500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9600 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,302 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,698 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,986 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,993 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,452 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI104,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI104,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE135,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE135,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image