• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

10R71922CVUJ84 - SNR

10R71922CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure122,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure137,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure143,27 mm
a - Position Point Application Charges27 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,86 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique52,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique61,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,85 kN
f0 - Coefficient16.673
Constante d'enfoncement K0.89
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,81 kN
Rigidité axiale169 N/µm
Rigidité radiale877 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile13500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8800 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)12,306 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)14,694 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)10,833 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,417 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,456 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI114,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI114,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE145,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE145,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image