Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

10R71924CVUJ84 - SNR

10R71924CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur165 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure134,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure150,65 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure157,34 mm
a - Position Point Application Charges30 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse1,18 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique67,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique78,8 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,5 kN
f0 - Coefficient16.602
Constante d'enfoncement K0.84
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge1,03 kN
Rigidité axiale196 N/µm
Rigidité radiale1000 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile12500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8100 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)12,265 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)14,735 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)10,472 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,236 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,454 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI124,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI124,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE160,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE160,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image