• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

10X22209EAW33EE - NTN

10X22209EAW33EE

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure52,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure78,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure5,83 mm
k - Diamètre trou2,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,66 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique121 kN
C0 - Capacité Charge Statique113 kN
Cu - Charge limite à la fatigue13,8 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.58
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.64
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.93
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI52 mm
da max - Diamètre max épaulement BI52,4 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78,7 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image