Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 50 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 28 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 57,1 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 82,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 5,83 mm k - Diamètre trou 2,5 mm Référence du manchon associé H310E Classe de Jeu Radial CN Masse 0,683 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 130 kN C0 - Capacité Charge Statique 124 kN Cu - Charge limite à la fatigue 15,1 kN e - Coefficient 0.24 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.78 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.84 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.23 Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 57 mm da max - Diamètre max épaulement BI 57,1 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 55 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 4 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 83 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors