• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

10X22210EAKW33EEC3 - NTN

10X22210EAKW33EEC3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure57,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure82,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure5,83 mm
k - Diamètre trou2,5 mm
Référence du manchon associéH310E
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,683 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique130 kN
C0 - Capacité Charge Statique124 kN
Cu - Charge limite à la fatigue15,1 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.78
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.84
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.23
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI57 mm
da max - Diamètre max épaulement BI57,1 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon55 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon4 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image