Roulements à rotule sur rouleaux

10X22211EAW33EE - NTN

10X22211EAW33EE

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure63,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure93,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure6,35 mm
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,965 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique155 kN
C0 - Capacité Charge Statique148 kN
Cu - Charge limite à la fatigue18 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.89
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.4
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI63,4 mm
da max - Diamètre max épaulement BI63,4 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE93,9 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image