Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 60 mm D - Diamètre Extérieur 110 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 34 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 69,2 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 102,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 6,9 mm k - Diamètre trou 3 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 1,33 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 187 kN C0 - Capacité Charge Statique 181 kN Cu - Charge limite à la fatigue 22,1 kN e - Coefficient 0.24 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.78 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.84 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.23 Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 69 mm da max - Diamètre max épaulement BI 69,2 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 0 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 102,5 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm
Industry Calcul Factors