Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 120 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 38 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 75,3 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 116,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 7,83 mm k - Diamètre trou 3,5 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 1,908 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 226 kN C0 - Capacité Charge Statique 224 kN Cu - Charge limite à la fatigue 27,3 kN e - Coefficient 0.24 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.73 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.79 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.15 N lim - Vitesse limite Mécanique 1500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,567 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,403 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,18 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,09 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,422 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 75,3 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 74 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 0 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 116,5 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm
Industry Calcul Factors