• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

10X22214EAKW33EE - NTN

10X22214EAKW33EE

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure38 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure81,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure117,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,37 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Référence du manchon associéH314E
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,795 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique235 kN
C0 - Capacité Charge Statique240 kN
Cu - Charge limite à la fatigue29,3 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.94
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.01
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.48
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI79 mm
da max - Diamètre max épaulement BI81,2 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon75 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE117,1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image