• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

10X22216EAEEL - SNR

10X22216EAEEL

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, largeur non ISO, joints frottants des deux côtés

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure91,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure131,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,43 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique278 kN
C0 - Capacité Charge Statique287 kN
Cu - Charge limite à la fatigue33,8 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.07
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.14
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.67
N lim - Vitesse limite Mécanique1200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,123 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,877 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,684 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,342 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,428 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI91,3 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI91 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE129 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image