Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 85 mm D - Diamètre Extérieur 150 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 44 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 97,2 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 140,8 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 7,05 mm k - Diamètre trou 3,5 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 2,99 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 324 kN C0 - Capacité Charge Statique 330 kN Cu - Charge limite à la fatigue 38 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Coefficient charge statique axiale 3 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 3.07 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.57 N lim - Vitesse limite Mécanique 1100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,634 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,366 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,369 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,185 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,424 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 96 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 0 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 140,8 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors