Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 90 mm D - Diamètre Extérieur 160 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 48 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 101,9 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 147,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 10,2 mm k - Diamètre trou 4,5 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 3,71 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 384 kN C0 - Capacité Charge Statique 398 kN Cu - Charge limite à la fatigue 45,2 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.83 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.9 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.31 N lim - Vitesse limite Mécanique 1100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,61 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,39 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,245 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,123 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 101,9 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 101 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 0 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 149 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors