Veuillez noter que vous pourriez rencontrer des retards dans la réception des livraisons en raison de difficultés liées au transport. Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient que cela pourrait vous causer.

Retour

11205G15 - SNR

11205G15

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert, bague intérieure large

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure44 mm
C - Largeur de la bague extérieure15 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure33,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure45,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,221 kg
Product classification image
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique12,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,15 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.48
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.37
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.66
Nref - Vitesse thermique de référence13000 tr/min
Nlim - Vitesse limite Mécanique16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min)4,892 Hz
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min)7,108 Hz
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min)0,408 Hz
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min)5,15 Hz
AJUSTEMENTS
da min - Diamètre mini épaulement BI30 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE47 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
Product classification image