Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert, bague intérieure large
Fichier 3D
Fiche technique
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
d - Diamètre Intérieur | 30 mm |
D - Diamètre Extérieur | 62 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 48 mm |
C - Largeur de la bague extérieure | 16 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 40,1 mm |
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 53,4 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
Classe de Jeu Radial | CN |
Classe de précision | P0 |
Masse | 0,356 kg |
Marque | SNR |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 15,7 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 4,65 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 0,21 kN |
e - Coefficient | 0.25 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.65 |
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.53 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.92 |
Nref - Vitesse thermique de référence | 11000 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 13000 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
AJUSTEMENTS | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 35 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 57 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |
Documentation