Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert, bague intérieure large
Fichier 3D
Fiche technique
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
D - Diamètre Extérieur | 80 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 56 mm |
C - Largeur de la bague extérieure | 18 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 54 mm |
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 69,1 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
Classe de Jeu Radial | CN |
Classe de précision | P0 |
Masse | 0,72 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 19,2 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 6,5 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 0,3 kN |
e - Coefficient | 0.22 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 3.04 |
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.9 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4.5 |
Nref - Vitesse thermique de référence | 8600 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 10000 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 7,279 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 9,721 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,428 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 6,75 Hz |
AJUSTEMENTS | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 46,5 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 73,5 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |