Roulements à rotule sur billes

1201S - NTN

1201S

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur32 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,041 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,27 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,053 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.8
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.8
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile26000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse22000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI16 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE28 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined