Roulements à rotule sur billes

1202SC3 - NTN

1202SC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure11 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,05 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,75 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,072 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile22000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse18000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI19 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE31 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined