Roulements à rotule sur billes

1203G15 - SNR

1203G15

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur40 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure23,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure31,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,073 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,01 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,09 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.03
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.94
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.99
N ref - Vitesse thermique de référence17000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique25000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,822 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,178 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,784 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,392 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,402 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI21 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE36 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined