Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur billes

1203S - NTN

1203S

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur40 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,074 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique8 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,01 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,083 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile20000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI21 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE36 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined