Le roulement à rouleaux coniques supporte des charges radiales élevées et admet des charges axiales dans un sens. Disponible en 1, 2 ou 4 rangées, il est généralement monté en opposition avec un roulement identique et le réglage axial permet une forte réduction du jeu.
Ce type de roulement à rouleaux convient particulièrement aux applications telles que les laminoirs, ponts arrière, roues de véhicules routiers ou encore le matériel agricole.
Roulements à rouleaux coniques
Appliquer les filtres:
Angle de contact α