Roulements à rotule sur billes

1205 - SNR

1205

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure33,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure43,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,139 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique11,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,15 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.43
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.32
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.59
N ref - Vitesse thermique de référence13000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique18000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,887 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,113 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,12 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,56 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,407 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI30 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE47 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined