Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 85 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 19 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 57,7 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 72,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,464 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 21,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 7,3 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,33 kN e - Coefficient 0.21 Y0 - Coefficient charge statique axiale 3.12 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.98 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.6 N ref - Vitesse thermique de référence 8100 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 11000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,828 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 9,172 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,612 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,306 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,427 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 51,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 78,5 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm