Roulements à rotule sur billes

1210SKC3 - NTN

1210SKC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Référence du manchon associéH210X
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,535 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique22,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,33 kN
e - Coefficient0.21
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.2
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.1
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI56,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI62 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon53 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined