Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 55 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 100 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 21 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 70,3 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 86,1 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,697 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 26,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 10 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,45 kN |
| e - Coefficient | 0.2 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 3.38 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 3.23 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 5 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 6900 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 8800 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 8,248 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 10,752 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 7,393 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,697 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,434 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 63 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 92 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |