Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 85 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 150 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 28 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 107,3 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 130,4 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 2,035 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 48,6 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 20,8 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,87 kN |
| e - Coefficient | 0.17 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 3.87 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 3.69 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 5.71 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 5000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 5700 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 9,24 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 11,76 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 8,162 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 4,081 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,44 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 94 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 141 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |