Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur billes

1218S - NTN

1218S

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure30 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse2,56 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique57,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique23,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,94 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.9
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.8
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.8
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI99 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE151 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined