Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 90 mm |
D - Diamètre Extérieur | 160 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 30 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
Classe de Jeu Radial | CN |
Classe de précision | P0 |
Masse | 2,56 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 57,5 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 23,5 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 0,94 kN |
e - Coefficient | 0.17 |
Y0 - Coefficient charge statique axiale | 3.9 |
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 3.8 |
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 5.8 |
Nlim - Vitesse limite Lubrification huile | 4300 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 3600 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 99 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 151 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |