Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 100 mm D - Diamètre Extérieur 180 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 34 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 127,2 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 153,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Référence du manchon associé H220 Classe de Jeu Radial C3 Classe de précision P0 Masse 3,73 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 68,4 kN C0 - Capacité Charge Statique 29,7 kN Cu - Charge limite à la fatigue 1,14 kN e - Coefficient 0.17 Y0 - Coefficient charge statique axiale 3.81 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 3.64 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 5.63 N ref - Vitesse thermique de référence 4600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 4800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 8,767 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 11,233 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,932 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,966 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,438 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 111 mm da max - Diamètre max épaulement BI 124 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 106 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 7 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 169 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm