• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

12R.32008.C - SNR

12R.32008.C - SNR

Roulements de boîte de vitesse VL

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)19 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)40 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)68 mm
Code boite de vitesseC514
Poids0,27 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes0029807002Mercedes0109817405Opel330019Opel330023Daewoo, Ssangyong4143203210Ssangyong4143203210XFiat4330648Fiat7667784Isuzu8-94227-041-0Vauxhall94227041Vauxhall, Opel97118306

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/1985 => 11/1989Train arrièreDroitDaewooKORANDOKORANDO01/1999 => 06/2005Train avantDroit,GaucheDaewooKORANDOKORANDO I06/1996 => 11/2005Train avantDroitDaewooKORANDOKORANDO I02/1999 => 08/2002--DaewooMUSSOMUSSO12/1998 => 06/2005Train avantDroit,GaucheDaewooMUSSOMUSSO I12/1998 => 11/2006Train avantDroitDaewooREXTONREXTON05/2002 => 06/2005Train avantDroitDaewooREXTONREXTON05/2002 => 06/2005Train avantDroit,GaucheFiat500500 II06/2007 => 05/2012Train avantGaucheFiatALBEAALBEA03/2002 => 11/2006Train avantGaucheFiatBRAVABRAVA I05/1995 => 08/1998Train avantDroitFiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002Train avantGaucheFiatBravoBRAVO I05/1995 => 08/1998Train avantDroitFiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002Train avantGaucheFiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2009Train avantGaucheFiatCINQUECENTOCINQUECENTO09/1994 => 01/1998Train avantDroitFiatDobloDOBLO I09/2001 => 11/2005Train avantDroitFiatDUCATODUCATO10/1981 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO05/1985 => 11/2001Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO I => Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO I10/1981 => 12/1993Train arrièreDroitFiatDUCATODUCATO II => Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO II => Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO II12/1997 => 11/2001Train arrièreDroitFiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007Train avantGaucheFiatIdeaIDEA 109/2003 => 12/2011Train avantGaucheFiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011Train avantGaucheFiatMAREAMAREA06/1996 => 12/1998Train avantDroitFiatMAREAMAREA01/1999 => 08/2002Train avantGaucheFiatPANDAPANDA II08/2003 => 07/2010Train avantGaucheFiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999Train avantDroitFiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009Train avantDroit,GaucheFiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009Train avantGauche,DroitFiatPuntoPUNTO II06/2003 => 07/2009Train avantGaucheFiatSEICENTOSEICENTO11/2002 => 07/2005Train avantGaucheFiatSTILOSTILO08/2001 => 11/2003Train avantDroitFiatSTILOSTILO08/2001 => 03/2007Train avantDroit,GaucheFiatSTILOSTILO12/2002 => 12/2007Train avantGauche,DroitFiatSTILOSTILO12/2003 => 12/2007Train avantGaucheFiatSienaSiena03/2002 => 11/2006Train avantGaucheFiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 02/1994Train arrièreDroitFiatUnoUNO 109/1989 => 11/1993Train avantDroitFiatUnoUNO 209/1989 => 11/1993Train avantDroitFiatUnoUNO 212/1997 => 11/2010Train avantGaucheISUZU (JIANGXI)D-MAXD-MAX => --ISUZU (JIANGXI)mu-Xmu-X => --IsuzuD-MAX ID-MAX I => Train avantDroit,GaucheIsuzuD-MAX IID-MAX II => --IsuzuD-MAX IID-MAX II => Train avantDroit,GaucheIsuzuD-MaxD-Max12/2006 => 08/2012Train avantDroit,GaucheIsuzuRodeoRodeo12/2002 => 11/2006Train avantDroit,GaucheIsuzuTFTF => --IsuzuTrooperTrooper12/1991 => 11/1999Train avantGauche,DroitIsuzuTrooperTrooper12/1991 => 12/2003Train avantDroit,GaucheLanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012Train avantGauche,DroitLanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012Train avantGauche,DroitLanciaMUSAMUSA 212/2005 => 08/2007Train avantDroit,GaucheLanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avantDroitLanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avantDroit,GaucheLanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avantGauche,DroitLanciaY10Y10 I12/1988 => 09/1995Train avantDroitLanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995Train avantDroitLanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012Train avantDroitOpelCAMPOCAMPO09/1988 => 05/1996Train avantDroit,GaucheOpelCAMPOCAMPO09/1988 => 08/2002Train avantDroitOpelFRONTERAFRONTERA04/1995 => 06/2005Train avantDroit,GaucheOpelFRONTERAFRONTERA I => Train avantDroit,GaucheOpelFRONTERAFRONTERA I02/1991 => 08/1998Train avantDroitOpelFRONTERAFRONTERA I09/1998 => 06/2005Train avantGauche,DroitOpelMONTEREYMONTEREY I08/1991 => 05/1998Train avantDroitOpelMONTEREYMONTEREY II06/1998 => 07/1999Train avantDroitSsangyongKorandoKORANDO I => Train avantDroit,GaucheSsangyongKorandoKORANDO I06/1996 => 11/2005Train avantDroitSsangyongKorandoKORANDO I02/1999 => 08/2002--SsangyongKorandoKORANDO II09/2010 => Train avantDroitSsangyongKorandoKorando02/1999 => 11/2005Train avantDroit,GaucheSsangyongMUSSOMUSSO I => Train avantDroit,GaucheSsangyongMUSSOMUSSO I07/1993 => 11/2006Train avantDroitSsangyongRextonREXTON I03/2002 => 08/2012Train avantDroitVauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 05/1996Train avantDroit,GaucheVauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 05/1996Train avantGauche,DroitVauxhallFRONTERAFRONTERA I09/1991 => 08/1998Train avantDroit,GaucheVauxhallFRONTERAFRONTERA I09/1991 => 06/2005Train avantGauche,DroitVauxhallMONTEREYMONTEREY04/1994 => 05/1998Train avantGauche,DroitVauxhallMONTEREYMONTEREY06/1998 => 07/1999Train avantDroit,Gauche