12T 32207 B - SNR
Roulements de boîte de vitesse VL
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 1 (boite de vitesse) | 24 mm |
| Code boite de vitesse | 4139 |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 35 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 72 mm |
| Diamètre extérieur 2 (boite de vitesse) | 80 mm |