Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur billes

1303G14C3 - SNR

1303G14C3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure26,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure36,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,13 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique12,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,15 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.03
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.94
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3
N ref - Vitesse thermique de référence13000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique21000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,278 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,722 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,182 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,091 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,389 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI22 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE42 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined