Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 20 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 52 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 15 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,164 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 12,6 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 3,35 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,14 kN |
| e - Coefficient | 0.29 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.3 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.2 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.4 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 15000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 12000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 26,5 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 45,5 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |