Roulements à rotule sur billes

1306SKC3 - NTN

1306SKC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Référence du manchon associéH306X
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,391 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique21,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,19 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.5
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.4
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI36,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI44 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon34 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined