Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 40 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 57,7 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 74,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Référence du manchon associé H308 Classe de Jeu Radial C3 Classe de précision P0 Masse 0,704 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 29 kN C0 - Capacité Charge Statique 9,7 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,44 kN e - Coefficient 0.24 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.74 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.62 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.05 N ref - Vitesse thermique de référence 7400 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 10000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,248 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,752 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,752 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,876 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,417 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 48 mm da max - Diamètre max épaulement BI 57 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 44 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 82 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm