Retour

1311KG15C3 - SNR

1311KG15C3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, alésage conique, ouvert

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 55 mm
Diamètre Extérieur (D) 120 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 29 mm
Diamètre ext. bague int. d1 78 mm
Diamètre int. bague ext. (D1) 102,5 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 2 mm
Référence du manchon associé H311
Coef (e) 0.24
Coef charge axiale inférieur (Y1) 2.66
Coef charge axiale supérieur (Y2) 4.12
Coef charge statique axiale (Y0) 2.79
Classe de Jeu Radial C3
Classe de précision P0
Masse 1,6 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 51,3 kN
Capacité Charge Statique (C0) 17,9 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 0,81 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 5900 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 7500 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 64 mm
Diamètre maxi épaulement BI (da max) 76 mm
Diamètre mini Passage Manchon (db) 60 mm
Longueur mini Passage Manchon (Ce) 6 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 111 mm
Rayon maxi de raccordement arbre & logement (ra max) 2 mm
Product classification image

Produits Équivalents