14X.30210.C - SNR
Roulements de boîte de vitesse VL
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce kit contient les articles suivants
- Poids-lourd roulements de roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 21 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 52 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 90 mm |
| Code boite de vitesse | NO5 |
| Poids | 0,513 kg |
OE Equivalents
Renault7703090250Automotive Compatibility
Renault1818 106/1983 => 06/1986Train avantGaucheRenault1818 206/1983 => 11/1986Train avantGaucheRenault212105/1988 => 03/1992Train avantGaucheRenault212106/1990 => 02/1993Train avantDroitRenault2121 105/1987 => 07/1995Train avantGaucheRenault2121 205/1987 => 07/1995Train avantGaucheRenault2121 204/1989 => 03/1993Train avantDroitRenaultESPACEESPACE12/1990 => 10/1995Train avantGaucheRenaultESPACEESPACE I05/1987 => 12/1990Train avantGaucheRenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996Train avantGaucheRenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC06/1983 => 01/1989Train avantGauche,DroitRenaultTRAFICTRAFIC06/1986 => 01/1989Train avantDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 02/2001Train avantDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 02/2001Train avantGauche,Droit