Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 70 mm |
D - Diamètre Extérieur | 110 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 13 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
Classe de Jeu Radial | CN |
Masse | 0,441 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 27 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 22,6 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 1,52 kN |
f0 - Coefficient | 16.5 |
N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 7100 tr/min |
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 6100 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 74 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 106 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,6 mm |
Industry Calcul Factors