• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bagues intérieures

1R12X15X165 - NTN

1R12X15X165

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur12 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16,5 mm
F - Cote sous Rouleaux15 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de précisionP0
Masse0,008 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI14 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm