Bagues intérieures

1R150X165X40 - NTN

1R150X165X40

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
F - Cote sous Rouleaux165 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI3 mm
Classe de précisionP0
Masse1,12 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI156,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm