Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bagues intérieures

1R17X21X20 - NTN

1R17X21X20

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur17 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
F - Cote sous Rouleaux21 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de précisionP0
Masse0,018 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI19 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm